製品の公開
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    穴が開いており、積み重ね可能で、両側にケーブル保護用の敷居が付いています。

    バリエーション

    • 角度 90° NW 600 x 110 ZMA (品番: 307705)
    • 角度 90° NW 500 x 110 ZMA (品番: 307704)
    • 角度 90° NW 400 x 110 ZMA (品番: 307703)
    • 角度 90° NW 300 x 110 ZMA (品番: 307702)
    • 角度 90° NW 200 x 110 ZMA (品番: 307701)
    仕様
    • Art.Nr307700
      ELDAS®-Nr127014306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge380.5 mm
      Breite198 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.953 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307705 | ELDAS®-Nr: 127014356 | Breite: 788.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.673 kg

      Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307704 | ELDAS®-Nr: 127014346 | Breite: 678.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.351 kg

      Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307703 | ELDAS®-Nr: 127014336 | Breite: 568.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.19 kg

      Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307702 | ELDAS®-Nr: 127014326 | Breite: 462.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.169 kg

      Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307701 | ELDAS®-Nr: 127014316 | Breite: 320 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.587 kg

    技術仕様
    • Unique ref307700
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)198
    • 奥行き(mm)380.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.953
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ