製品の公開
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T型コンセント 600 x 110 ZMA(品番:307729)
    • T型コンセント 500 x 110 ZMA(品番:307728)
    • T型コンセント 300 x 110 ZMA(品番:307726)
    • T型コンセント 400 x 110 ZMA(品番:307727)
    • T型コンセント 200 x 110 ZMA(品番:307725)
    仕様
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    技術仕様
    • Unique ref307724
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)218
    • 奥行き(mm)487
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ