製品の公開
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルトレイへの取り付け。ネジ止めまたはケーブルトレイクリップによる取り付けが可能です。

    バリエーション

    • バンパーストリップ 600mm ZMA(品番:307750)
    • バンパーストリップ 500mm ZMA(品番:307749)
    • バンパーストリップ 400mm ZMA(品番:307748)
    • バンパーストリップ 300mm ZMA(品番:307747)
    • バンパーストリップ 200mm ZMA(品番:307746)
    仕様
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    技術仕様
    • Unique ref307745
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.045
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ