製品の公開
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T型コンセント用カバー 400 x 110 ZMA(部品番号:307843)
    • T型コンセント用カバー 300 x 110 ZMA(部品番号:307842)
    • T型コンセント用カバー 200 x 110 ZMA(部品番号:307841)
    仕様
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    技術仕様
    • Unique ref307840
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)134
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ