製品の公開
T-Abgang kompakt NW 100 x 110 mm ZMA
lanz oensingen ag

T-Abgang kompakt NW 100 x 110 mm ZMA

Google翻訳”,

バリエーション

  • コンパクトT型コンセント NW 200 x 110 mm ZMA (品番: 307911)
  • コンパクトT型コンセント NW 300 x 110 mm ZMA (品番: 307912)
  • コンパクトT型コンセント NW 400 x 110 mm ZMA (品番: 307913)
  • コンパクトT型コンセント NW 500 x 110 mm ZMA (品番: 307914)
  • コンパクトT型コンセント NW 600 x 110 mm ZMA (品番: 307915)
  • コンパクトT型コンセント NW 600 x 60 mm ZMA (品番: 307895)
仕様
  • Art.Nr307910
    ELDAS®-Nr127018806
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge360.6 mm
    Breite157.8 mm
    Höhe112.5 mm
    Gewicht0.52 kg

    Varianten

    T-Abgang kompakt NW 200 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307911 | ELDAS®-Nr: 127018816 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.62 kg

    T-Abgang kompakt NW 300 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307912 | ELDAS®-Nr: 127018826 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.73 kg

    T-Abgang kompakt NW 400 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307913 | ELDAS®-Nr: 127018836 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.84 kg

    T-Abgang kompakt NW 500 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307914 | ELDAS®-Nr: 127018846 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 0.94 kg

    T-Abgang kompakt NW 600 x 110 mm ZMA
    Art.Nr: 307915 | ELDAS®-Nr: 127018856 | Breite: 157.8 mm | Höhe: 112.5 mm | Gewicht: 1.05 kg

    T-Abgang kompakt NW 600 x 60 mm ZMA
    Art.Nr: 307895 | ELDAS®-Nr: 127018796 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.92 kg

技術仕様
  • Unique ref307910
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)112.5
  • 幅(mm)157.8
  • 奥行き(mm)360.6
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ