製品の公開
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    異なる階層間、または水平方向と垂直方向に整列したケーブルトレイを接続するためのソリューションです。一体型の接続タブにより、柔軟な長さ調整が可能です。

    バリエーション

    • ケーブルトレイセグメント 600 x 110 ZMA(品番:307948)
    • ケーブルトレイセグメント 500 x 110 ZMA(品番:307947)
    • ケーブルトレイセグメント 400 x 110 ZMA(品番:307946)
    • ケーブルトレイセグメント 300 x 110 ZMA(品番:307945)
    • ケーブルトレイセグメント 200 x 110 ZMA(品番:307944)
    仕様
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    技術仕様
    • Unique ref307943
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)122
    • 幅(mm)142
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.046
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ