製品の公開
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    狭い場所への設置に適しています。中荷重から重荷重に対応。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • フラットブーム 200 A4、1.4404 (商品番号: 307981)
    • フラットブーム 400 A4、1.4404 (商品番号: 307983)
    • フラットブーム 300 A4、1.4404 (商品番号: 307982)
    仕様
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    技術仕様
    • Unique ref307980
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)102
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.278
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ