製品の公開
Deckel 100 x 110 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 110 ZMA

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

バリエーション

  • 蓋 600 x 110 ZMA (商品番号: 308243)
  • 蓋 500 x 110 ZMA (商品番号: 308242)
  • 蓋 400 x 110 ZMA (商品番号: 308241)
  • 蓋 300 x 110 ZMA (商品番号: 308240)
  • 蓋 200 x 110 ZMA (商品番号: 308239)
仕様
  • Art.Nr308238
    ELDAS®-Nr127013106
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.846 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308243 | ELDAS®-Nr: 127013156 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.621 kg

    Deckel 500 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308242 | ELDAS®-Nr: 127013146 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.266 kg

    Deckel 400 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308241 | ELDAS®-Nr: 127013136 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.908 kg

    Deckel 300 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308240 | ELDAS®-Nr: 127013126 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.553 kg

    Deckel 200 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308239 | ELDAS®-Nr: 127013116 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.197 kg

技術仕様
  • Unique ref308238
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)128.5
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)3.846
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ