製品の公開
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
    lanz oensingen ag

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Google翻訳”,

    ケーブルトレイ用の高さ調節可能なスライド式セクション。取り付けにはM6x10ネジセット(品番307144、別売)を使用します。調節範囲は125mmです。

    バリエーション

    • スライド部標準サイズ 200 x 600 亜鉛メッキ(品番:308617)
    仕様
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    技術仕様
    • Unique ref308616
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)204
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置