製品の公開
Deckel 100 x 60 fvz
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 60 fvz

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。さらに、固定クリップでしっかりと固定します。

バリエーション

  • 蓋 200 x 60 fvz (品番: 309521)
  • 蓋 600 x 60 fvz (品番: 309525)
  • 蓋 500 x 60 fvz (品番: 309524)
  • 蓋 400 x 60 fvz (品番: 309523)
  • 蓋 300 x 60 fvz (品番: 309522)
仕様
  • Art.Nr309520
    ELDAS®-Nr127053006
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.643 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel 200 x 60 fvz
    Art.Nr: 309521 | ELDAS®-Nr: 127053016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.993 kg

    Deckel 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 309525 | ELDAS®-Nr: 127053056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.401 kg

    Deckel 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 309524 | ELDAS®-Nr: 127053046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.058 kg

    Deckel 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 309523 | ELDAS®-Nr: 127053036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.703 kg

    Deckel 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 309522 | ELDAS®-Nr: 127053026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.336 kg

技術仕様
  • Unique ref309520
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)128.5
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)3.643
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ