製品の公開
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 fvz

    Google翻訳”,

    ケーブルトレイへの取り付け。ネジ止めまたはケーブルトレイクリップによる取り付けが可能です。

    バリエーション

    • バンパーストリップ 600 fvz (品番: 309710)
    • バンパーストリップ 500 fvz (品番: 309709)
    • バンパーストリップ 400 fvz (品番: 309708)
    • バンパーストリップ 300 fvz (品番: 309707)
    • バンパーストリップ 200 fvz (品番: 309706)
    仕様
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    技術仕様
    • Unique ref309705
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.045
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ