製品の公開
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル100x50、歯付き。角穴と長穴付き。非常に高い耐荷重に対応。ファスナーM10。

    バリエーション

    • マルチフィックス ダブルプロファイルレール 100 x 50 x 6000 fvz (品番: 309715)
    仕様
    • Art.Nr309714
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.045 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 fvz
      Art.Nr: 309715 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.109 kg

    技術仕様
    • Unique ref309714
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)2998
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)16.045
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ