製品の公開
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Innenbogen 90° 200 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。積み重ね可能。C型断面の横木で、間隔は300mmです。

    バリエーション

    • 内円弧 90° 600 x 60 fvz (品番: 309754)
    • 内円弧 90° 500 x 60 fvz (品番: 309753)
    • 内円弧 90° 400 x 60 fvz (品番: 309752)
    • 内角90° 300 x 60 亜鉛メッキ(品番:309751)
    仕様
    • Art.Nr309750
      ELDAS®-Nr127064116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge917 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.778 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Innenbogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309754 | ELDAS®-Nr: 127064156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.706 kg

      Innenbogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309753 | ELDAS®-Nr: 127064146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.246 kg

      Innenbogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309752 | ELDAS®-Nr: 127064136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.609 kg

      Innenbogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309751 | ELDAS®-Nr: 127064126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.196 kg

    技術仕様
    • Unique ref309750
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)917
    • 奥行き(mm)917
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)3.778
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ