製品の公開
T-Stück weit 200 x 60 fvz
T-Stück weit 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    T-Stück weit 200 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。積み重ね可能。C型断面の横木で、間隔は300mmです。

    バリエーション

    • T字型継手 幅600 x 60 亜鉛メッキ(品番:309774)
    • T字型継手 幅500 x 60 亜鉛メッキ(品番:309773)
    • T字型継手 幅400×60mm 亜鉛メッキ(品番:309772)
    • T字型継手 幅300 x 60 亜鉛メッキ(品番:309771)
    仕様
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    技術仕様
    • Unique ref309770
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)917
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)6.591
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ