製品の公開
Kreuzstück 200 x 60 fvz
Kreuzstück 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。積み重ね可能。C型断面の横木で、間隔は300mmです。

    バリエーション

    • 横木 500 x 60 fvz (品番: 309803)
    • 横木 600 x 60 fvz (品番: 309804)
    • 横木 400 x 60 亜鉛メッキ(品番:309802)
    • 横木 300 x 60 fvz (品番: 309801)
    仕様
    • Art.Nr309800
      ELDAS®-Nr127066616
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309803 | ELDAS®-Nr: 127066646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309804 | ELDAS®-Nr: 127066656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309802 | ELDAS®-Nr: 127066636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309801 | ELDAS®-Nr: 127066626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    技術仕様
    • Unique ref309800
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)8.693
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ