製品の公開
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル(歯付き、50×50mm)で構成されたブラケット。正方形および長穴付き。安定性を高めるための角度付きエンドプレート。長方形、50×170mm。高荷重容量に適しています。M10ファスナーを使用。

    バリエーション

    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 250 mm fvz (商品番号: 309825)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 1000 mm fvz (商品番号: 309830)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 700 mm fvz (商品番号: 309833)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 650 mm fvz (商品番号: 309832)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 1500 mm fvz (商品番号: 309831)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 800 mm fvz (商品番号: 309829)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 550 mm fvz (商品番号: 309828)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 450 mm fvz (商品番号: 309827)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 350 mm fvz (商品番号: 309826)
    仕様
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.71 kg

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.928 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.139 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.244 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.402 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.744 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.481 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.218 kg

    技術仕様
    • Unique ref309824
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ