製品の公開
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Google翻訳”,

    耐荷重構造物にかかる負荷を軽減するためのもの。汎用性が高い。

    バリエーション

    • Multifixコンソール用ショートブレース 400mm 亜鉛メッキ(品番:309834)
    仕様
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    技術仕様
    • Unique ref309835
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)213
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)213
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.624
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ