製品の公開
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Google翻訳”,

    50x50mmのマルチフィックスC型プロファイル2本を連結して構成される天井支持部材。正方形および長方形の穴が開けられています。200x150mmの長方形エンドプレートは、最大限の安定性を確保するために面取り加工が施されています。高い耐荷重性能に対応。M10ファスナーを使用。

    バリエーション

    • マルチフィックス天井用ダブルサポート 2000mm 亜鉛メッキ(品番:309874)
    • マルチフィックス天井用ダブルサポート 1500mm 亜鉛メッキ(品番:309873)
    • マルチフィックス天井用ダブルサポート 1200mm 亜鉛メッキ(品番:309872)
    仕様
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    技術仕様
    • Unique ref309871
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.968
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ