製品の公開
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz
    lanz oensingen ag

    2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    Google翻訳”,

    ヘッドプレートは0°、7.5°、15°、22.5°、30°、45°、67.5°に調整可能です。U字型およびマルチプロファイル構造の支持に使用します。プロファイルは、スペーサー(別売)付きのM10x70ネジ(品番309517)2セットで固定します。

    仕様
    • Art.Nr309882
      ELDAS®-Nr127089066
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.139 kg
    技術仕様
    • Unique ref309882
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)144
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.139
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ