製品の公開
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Google翻訳”,

    ケーブル配管を固定するための片持ち式ブラケット。支持部材は90°の角度で恒久的に溶接されています。

    バリエーション

    • Briport 90° 600mm 亜鉛メッキ片持ち梁(品番:309943)
    • Briport 90°ブーム 410mm 亜鉛メッキ(品番:309942)
    • Briport 90°ブーム 350mm 亜鉛メッキ(品番:309941)
    仕様
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    技術仕様
    • Unique ref309940
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.061
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ