製品を公開する
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Google翻訳,

    側面に穴が開いたケーブルトレイ。C型断面の横木付き。積み重ね可能で省スペース。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 600 x 60 ZMA (品番: 313449)
    • ケーブルトレイ 500 x 60 ZMA (品番: 313448)
    • ケーブルトレイ 400 x 60 ZMA (品番: 313447)
    • ケーブルトレイ 300 x 60 ZMA (品番: 313446)
    仕様
    • Art.Nr313445
      ELDAS®-Nr127000216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.615 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.956 kg

      Kabelpritsche 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.117 kg

      Kabelpritsche 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.283 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.449 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号313445
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)231
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)7.615
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ