製品の公開
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。積み重ね可能。C型断面の横木で、間隔は300mmです。

    バリエーション

    • 外側円弧 45° 600 x 60 ZMA (品番: 313487)
    • 外側円弧 45° 500 x 60 ZMA (品番: 313486)
    • 外側円弧 45° 400 x 60 ZMA (品番: 313485)
    • 外側円弧 45° 300 x 60 ZMA (品番: 313484)
    仕様
    • Art.Nr313483
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1060 mm
      Breite604 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.101 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand242 mm

      Varianten

      Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313487 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 1121 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.242 kg

      Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313486 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 992 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.729 kg

      Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313485 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 863 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.216 kg

      Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313484 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 733 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.572 kg

    技術仕様
    • Unique ref313483
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)604
    • 奥行き(mm)1060
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)3.101
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ