製品の公開
Abgang rechts 200 x 60 ZMA
Abgang rechts 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Abgang rechts 200 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。積み重ね可能。C型断面の横木で、間隔は300mmです。

    バリエーション

    • 右出口 400 x 60 ZMA (品番: 313547)
    • 右出口 300 x 60 ZMA (品番: 313546)
    • 右出口 500 x 60 ZMA (品番: 313548)
    • 右出口 600 x 60 ZMA (品番: 313549)
    仕様
    • Art.Nr313545
      ELDAS®-Nr127005716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang rechts 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313547 | ELDAS®-Nr: 127005736 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang rechts 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313546 | ELDAS®-Nr: 127005726 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

      Abgang rechts 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313548 | ELDAS®-Nr: 127005746 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang rechts 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313549 | ELDAS®-Nr: 127005756 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.724 kg

    技術仕様
    • Unique ref313545
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)917
    • 奥行き(mm)1150
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.262
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ