製品の公開
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Google翻訳”,

側面に穴が開いたケーブルトレイ。C型断面の横木付き。積み重ね可能で省スペース。

バリエーション

  • ケーブルトレイ 400 x 60 A4、1.4571 (品番: 316104)
  • ケーブルトレイ 300 x 60mm A4、1.4571 (品番: 316103)
仕様
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

技術仕様
  • Unique ref316102
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)231
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)7.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ