製品の公開
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Google翻訳”,

取り付けレール(長さ100~400mm)用の片持ち梁。中荷重から重荷重に対応。ステンレス鋼製。

バリエーション

  • 機能的完全性ブーム規格400 A4、1.4571(品番:316304)
  • 機能的完全性ブーム規格300 A4、1.4571(品番:316303)
  • 機能的完全性ブーム規格200 A4、1.4571(品番:316302)
仕様
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

技術仕様
  • Unique ref316301
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)56
  • 幅(mm)45
  • 奥行き(mm)129
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.235
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ