製品を公開する
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Google翻訳,

バリアント

  • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 350 mm A4、1.4571 (品番: 316403)
  • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 450 mm A4、1.4571 (品番: 316404)
  • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 550 mm A4、1.4571 (品番: 316405)
  • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 700 mm A4、1.4571 (品番: 316407)
  • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 800 mm A4、1.4571 (品番: 316408)
仕様
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

技術仕様
  • 固有参照番号316402
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)170
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.957
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ