製品の公開
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル50x50、歯付き。角穴と長穴付き。高荷重用途に適しています。ファスナーM10。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 800 mm A4、1.4571 (商品番号: 316528)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 6000 mm A4、1.4571 (商品番号: 316535)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1200 mm A4、1.4571 (商品番号: 316532)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1000 mm A4、1.4571 (商品番号: 316530)
    仕様
    • Art.Nr316522
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.54 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316528 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.15 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316535 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316532 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.22 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316530 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    技術仕様
    • Unique ref316522
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ