製品の公開
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Google翻訳”,

    リクエストに応じてのみ入手可能

    バリエーション

    • ケーブル保護プロファイルレール 55 x 55 A4、1.4571 (品番: 316802)
    • ケーブル保護プロファイルレール 40 x 70 A4、1.4571 (品番: 316803)
    • ケーブル保護プロファイルレール 70 x 70 A4、1.4571 (品番: 316804)
    仕様
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    技術仕様
    • Unique ref316801
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)91.7
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.73
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ