製品の公開
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Google翻訳”,

バリエーション

  • 六角ボルト DIN 933-M10 x 25 HCR、A8-80、1.4529 (品番: 316908)
仕様
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

技術仕様
  • Unique ref316907
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)10
  • 幅(mm)20
  • 奥行き(mm)43.5
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.052
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ