製品の公開
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、踏み板間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB エルボ 90° 600 x 110 ZMA (品番: 320011)
    • WSMB エルボ 90° 500 x 110 ZMA (品番: 320010)
    • WSMB エルボ 90° 400 x 110 ZMA (品番: 320009)
    • WSMB エルボ 90° 300 x 110 ZMA (品番: 320008)
    仕様
    • Art.Nr320007
      ELDAS®-Nr127004316
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.334 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320011 | ELDAS®-Nr: 127004356 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320010 | ELDAS®-Nr: 127004346 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320009 | ELDAS®-Nr: 127004336 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320008 | ELDAS®-Nr: 127004326 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    技術仕様
    • Unique ref320007
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)907
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)7.334
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置