製品の公開
WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

Google翻訳”,

狭い場所での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。

バリエーション

  • WSMB 角度 90° スクエア 600/110 ZMA (品番: 320058)
  • WSMB 角度 90° スクエア 500/110 ZMA (品番: 320057)
  • WSMB 角度 90° スクエア 400/110 ZMA (品番: 320056)
  • WSMB 角度 90° スクエア 300/110 ZMA (品番: 320055)
仕様
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

技術仕様
  • Unique ref320054
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)5.66
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ