製品の公開
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、踏み板間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMB 90°曲げ 600 x 110 fvz (品番: 320111)
    • WSMB 90°曲げ 500 x 110 fvz (品番: 320110)
    • WSMB 90°曲げ 400 x 110 fvz (品番: 320109)
    • WSMB 90°曲げ 300 x 110 fvz (品番: 320108)
    仕様
    • Art.Nr320107
      ELDAS®-Nr127004166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320111 | ELDAS®-Nr: 127004206 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320110 | ELDAS®-Nr: 127004196 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320109 | ELDAS®-Nr: 127004186 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320108 | ELDAS®-Nr: 127004176 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    技術仕様
    • Unique ref320107
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)907
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)7.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ