製品の公開
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Google翻訳”,

ケーブルを損傷や汚れから保護します。固定クリップでさらにしっかりと固定できます。ステンレス製。

バリエーション

  • ワイドスパンマルチトラック600 A4用カバー、1.4404(品番:320332)
  • ワイドスパンマルチトラック500 A4用カバー、1.4404(品番:320331)
  • ワイドスパンマルチトラック400 A4用カバー、1.4404(品番:320330)
  • ワイドスパンマルチトラック300 A4用カバー、1.4404(品番:320329)
仕様
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

技術仕様
  • Unique ref320328
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)11
  • 幅(mm)212
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)5.536
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ