製品の公開
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Google翻訳”,

    側壁に穴が開けられ、C型断面の横木を備えた、幅広のマルチトラック。

    バリエーション

    • 広幅マルチトラック 600 x 60 間隔 150 ZMA (商品番号: 322004)
    • 広幅マルチトラック 500 x 60 間隔 150 ZMA (商品番号: 322003)
    • 広幅マルチトラック 400 x 60 間隔 150 ZMA (商品番号: 322002)
    • 広幅マルチトラック 300 x 60 間隔 150 ZMA (商品番号: 322001)
    仕様
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht13.017 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

    技術仕様
    • Unique ref322000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)207
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)13.017
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ