製品の公開
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、踏み板間隔は150mmです。

    バリエーション

    • WSMBエルボ 45° 300 x 60 ZMA (品番: 322015)
    • WSMB ベンド 45° 600 x 60 ZMA (品番: 322018)
    • WSMB ベンド 45° 500 x 60 ZMA (品番: 322017)
    • WSMB ベンド 45° 400 x 60 ZMA (品番: 322016)
    仕様
    • Art.Nr322014
      ELDAS®-Nr127004416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.78 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322015 | ELDAS®-Nr: 127004426 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.15 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322018 | ELDAS®-Nr: 127004456 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.262 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322017 | ELDAS®-Nr: 127004446 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.891 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322016 | ELDAS®-Nr: 127004436 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.521 kg

    技術仕様
    • Unique ref322014
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)495
    • 奥行き(mm)841
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)3.78
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ