製品の公開
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Google翻訳”,

狭い場所での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。

バリエーション

  • WSMB 角度 90° スクエア 600/60 ZMA (品番: 322058)
  • WSMB 角度 90° スクエア 500/60 ZMA (品番: 322057)
  • WSMB 角度 90° スクエア 400/60 ZMA (品番: 322056)
  • WSMB 角度 90° スクエア 300/60 ZMA (品番: 322055)
仕様
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

技術仕様
  • Unique ref322054
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)4.197
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ