製品の公開
WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

Google翻訳”,

狭い場所での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。

バリエーション

  • WSMBアングル 90° 正方形 600 x 60 亜鉛メッキ (品番: 322158)
  • WSMB アングル 90° 正方形 500 x 60 亜鉛メッキ (品番: 322157)
  • WSMB アングル 90° スクエア 400 x 60 亜鉛メッキ (品番: 322156)
  • WSMB アングル 90° 角型 300 x 60 亜鉛メッキ (品番: 322155)
仕様
  • Art.Nr322154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 322158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 322157 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 322156 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 322155 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

技術仕様
  • Unique ref322154
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)645
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)4.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ