製品の公開
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    大きな半径での使用に適しています。C型断面の踏み板で、間隔は150mmです。材質はステンレス鋼です。

    バリエーション

    • WSMBシート 90° 300 x 60 A4、1.4404 (品番: 322308)
    • WSMBシート 90° 600 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322311)
    • WSMBシート 90° 500 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 322310)
    • WSMBシート 90° 400 x 60 A4、1.4404 (品番: 322309)
    仕様
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.964 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322308 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.629 kg

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322311 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.626 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322310 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.96 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322309 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.295 kg

    技術仕様
    • Unique ref322307
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)907
    • 奥行き(mm)907
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.964
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ