製品の公開
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • 90°角度用蓋 NW 600 x 60 ZMA (品番: 330615)
    • 90°角度用蓋 NW 200 x 60 ZMA (品番: 330215)
    • 90°角度用蓋 NW 500 x 60 ZMA (品番: 330515)
    • 90°角度用蓋 NW 400 x 60 ZMA (品番: 330415)
    • 90°アングル用蓋 NW 300 x 60 ZMA (品番: 330315)
    仕様
    • Art.Nr330115
      ELDAS®-Nr127053386
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.515 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330615 | ELDAS®-Nr: 127053076 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.713 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330215 | ELDAS®-Nr: 127053276 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.27 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330515 | ELDAS®-Nr: 127053216 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.219 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330415 | ELDAS®-Nr: 127053256 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.934 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330315 | ELDAS®-Nr: 127053196 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.845 kg

    技術仕様
    • Unique ref330115
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)205.5
    • 奥行き(mm)392
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.515
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ