製品の公開
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化された、穴あきで積み重ね可能な構造。

    バリエーション

    • 角度 45° NW 600 x 60 ZMA (品番: 330620)
    • 角度 45° NW 200 x 60 ZMA (品番: 330220)
    • 角度 45° NW 500 x 60 ZMA (品番: 330520)
    • 角度 45° NW 400 X 60 ZMA (品番: 330420)
    • 角度 45° NW 300 x 60 ZMA (品番: 330320)
    仕様
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.513 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Breite: 838 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.84 kg

      Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Breite: 614 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.925 kg

      Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.85 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.628 kg

    技術仕様
    • Unique ref330120
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)167
    • 奥行き(mm)287
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.513
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ