製品の公開
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T字型部材用カバー 600 x 60 ZMA (品番: 330635)
    • T字型コネクタ用カバー 500 x 60 ZMA (品番: 330535)
    • T字型継手用カバー 400 x 60 ZMA (品番: 330435)
    • T字型部材用カバー 300 x 60 ZMA (品番: 330335)
    • T字型部材用カバー 200 x 60 ZMA (品番: 330235)
    仕様
    • Art.Nr330135
      ELDAS®-Nr127053416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.436 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330635 | ELDAS®-Nr: 127053086 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 8.011 kg

      Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330535 | ELDAS®-Nr: 127053096 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.303 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330435 | ELDAS®-Nr: 127053246 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.792 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330335 | ELDAS®-Nr: 127053186 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.477 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330235 | ELDAS®-Nr: 127053376 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.359 kg

    技術仕様
    • Unique ref330135
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.436
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ