製品の公開
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化された、穴あきで積み重ね可能な構造。

    バリエーション

    • T型コンセント NW 600 x 60 ZMA (品番: 330640)
    • T型コンセント NW 500 x 60 ZMA (品番: 330540)
    • T型アウトレット NW 400 x 60 ZMA (品番: 330440)
    • T型コンセント NW 300 x 60 ZMA (品番: 330340)
    • T型コンセント NW 200 x 60 ZMA (品番: 330240)
    仕様
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    技術仕様
    • Unique ref330140
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)218
    • 奥行き(mm)487
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ