製品の公開
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T型コンセント用カバー NW 600 x 60 ZMA (品番: 330645)
    • T型コンセント用カバー NW 500 x 60 ZMA(部品番号:330545)
    • T型コンセント用カバー NW 300 x 60 ZMA (品番: 330345)
    • T型コンセント用カバー NW 400 x 60 ZMA (品番: 330445)
    • T型コンセント用カバー NW 200 x 60 ZMA (品番: 330245)
    仕様
    • Art.Nr330145
      ELDAS®-Nr127053406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.336 kg

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330645 | ELDAS®-Nr: 127053066 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.72 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330545 | ELDAS®-Nr: 127053206 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.534 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330345 | ELDAS®-Nr: 127053286 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.162 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330445 | ELDAS®-Nr: 127053176 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.348 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330245 | ELDAS®-Nr: 127053236 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.441 kg

    技術仕様
    • Unique ref330145
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)134
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.336
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ