製品の公開
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
    lanz oensingen ag

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Google翻訳”,

    鋼製梁への汎用性、安全性、滑り止め効果に優れた固定具。マルチフィックスC型形鋼25x50製。形鋼は電気亜鉛めっき、クランプとホルダーは溶融亜鉛めっき処理済み。

    バリエーション

    • 取り付けキット 25 x 50 L=400 (商品番号: 350203)
    • 取り付けキット 25 x 50 L=500 (商品番号: 350204)
    • 取り付けキット 25 x 50 L=800 (商品番号: 350205)
    • 取り付けキット 25 x 50 L=1000 (商品番号: 350206)
    • 取り付けキット 25 x 50 L=300 (商品番号: 350202)
    仕様
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    技術仕様
    • Unique ref350201
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)104
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.146
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ