製品の公開
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル50x50歯付きブラケット(50x50)。正方形およびスロット付き穴。安定性を高めるための角度付きエンドプレート。長方形、50x170。高荷重容量に適しています。M10ファスナー。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 700 mm A4、1.4404 (商品番号: 350319)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 800 mm A4、1.4404 (商品番号: 350320)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 650 mm A4、1.4404 (商品番号: 350318)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 550 mm A4、1.4404 (商品番号: 350317)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 450 mm A4、1.4404 (商品番号: 350316)
    • マルチフィックスコンソール 50 x 50 x 350 mm A4、1.4404 (商品番号: 350315)
    仕様
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    技術仕様
    • Unique ref350314
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)251
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ