製品の公開
Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz
lanz oensingen ag

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Google翻訳”,

バリエーション

  • マルチフィックスコンソール、軽量、GB規格25 x 50 x 350 mm、亜鉛メッキ(品番:350336)
  • マルチフィックス コンソール 軽量 GB 25 x 50 x 450 mm 亜鉛メッキ (品番: 350337)
仕様
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

技術仕様
  • Unique ref350335
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)256
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)0.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ