製品の公開
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    直径4mm。ステンレス鋼

    バリエーション

    • U-Kanal 40 x 75 A4、1.4404 (商品番号: 353131)
    仕様
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    技術仕様
    • Unique ref353130
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)1954
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ