製品を公開する
Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳,

    穴あき構造で積み重ね可能。両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化されています。ステンレス製。

    バリエーション

    • 角度 90° NW 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360410)
    • 角度 90° NW 300 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360310)
    • 角度 90° NW 200 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360210)
    仕様
    • Art.Nr360110
      ELDAS®-Nr127054166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.782 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360410 | ELDAS®-Nr: 127054386 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.778 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360310 | ELDAS®-Nr: 127054246 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.511 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360210 | ELDAS®-Nr: 127054226 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.717 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号360110
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)60
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)440.5
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.782
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ