製品の公開
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    穴あき構造で積み重ね可能。両側にケーブル保護用の敷居があり、接続タブが一体化されています。ステンレス製。

    バリエーション

    • 角度 45° NW 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360420)
    • 角度 45° NW 300 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360320)
    • 角度 45° NW 200 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 360220)
    仕様
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.522 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.317 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.662 kg

    技術仕様
    • Unique ref360120
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)167
    • 奥行き(mm)287
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.522
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ