製品の公開
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、保持クリップでさらにしっかりと固定できます。ステンレス製。

    バリエーション

    • 45°角度用蓋、NW 200 x 60 A4、1.4404(商品番号:360225)
    • 45°角度用蓋、NW 400 x 60 A4、1.4404(商品番号:360425)
    • 45°角度用蓋、NW 300 x 60 A4、1.4404(商品番号:360325)
    仕様
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.584 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.813 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.279 kg

    技術仕様
    • Unique ref360125
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)177
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ